M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 10GB
기사 번호: 21 03 381 4827
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 10GB
기사 번호: 21 03 381 4827
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | Magnetics |
PushPull | |
요소 | PCB 어댑터 |
사양 | 내장 변압기 구비 |
앵글형 | |
하우징 포함 | |
이더넷 전원 장치 (PoE+) | |
전면 장착 지원 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT) |
---|---|
젠더 | 암형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
코딩 | X-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
PushPull |
정격 전류 | 0.8 A |
---|---|
정격 전압 | 57 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | 2 Nm 잠금너트 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C (최대 245°C에서 리플로우 납땜 지원) |
삽입 포스 | 30 N |
철수 포스 | 30 N |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Process Sensitivity Level (PSL) | R7 ECA/IPC/JEDEC J-STD-0075 준수 |
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 황동 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 61076-2-109 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 152 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140228993 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음