M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 2,0m
기사 번호: 21 34 848 5882 020
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 2,0m
기사 번호: 21 34 848 5882 020
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | M12 A-코딩 |
수형 직선형 | |
커넥터 2 | M12 A-코딩 |
암형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 2 m |
---|---|
코어 개수 | 8 |
코어 구조 | 8x 0.25 mm² |
코딩 | A-코딩 |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 회색 |
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
총 중량 | 137 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140142565 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
이전 게시물
다음