M12 CAT6a receptacle straight front
기사 번호: 21 03 381 2802
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12 CAT6a receptacle straight front
기사 번호: 21 03 381 2802
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | PushPull |
요소 | PCB 어댑터 |
사양 | 직선형 |
하우징 포함 | |
전면 장착 지원 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
---|---|
젠더 | 암형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
코딩 | X-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
PushPull | |
패키지 내용 | 트레이 하나에 60 개 |
정격 전류 | 0.5 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
과전압 카테고리 | III |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | 2 Nm 잠금너트 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
---|---|
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 60 |
---|---|
총 중량 | 17.82 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140138216 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음