M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 5.00m
기사 번호: C2 13 200 0000 0042
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 5.00m
기사 번호: C2 13 200 0000 0042
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | M12 A-코딩 |
수형 직선형 | |
오버몰딩 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
코어 개수 | 5 |
코어 구조 | 5x 0.34 mm² |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
차폐형 | 비차폐 |
코딩 | A-코딩 |
정격 전류 | 4 A |
---|---|
정격 전압 | 60 V |
제한 온도 | -25 ... +80 °C 이동됨 |
-40 ... +80 °C 움직이지 않음 | |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
케이블 직경 | 5.3 mm |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | RAL 7040 (윈도우 그레이) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL 1581 | |
IEC 60332-2-2 난연성 | |
UL / CSA | UL (준비 중) |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 2 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140521834 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
이전 게시물
다음