Label 18mm Power ON/OFF, Stand-by
기사 번호: 09 45 453 1700
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Label 18mm Power ON/OFF, Stand-by
기사 번호: 09 45 453 1700
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
현지 유통 파트너에게 문의하세요.
제품 세부 정보
카테고리 | 운영자 인터페이스 |
---|---|
액세서리 유형 | 식별 스트립 |
액세서리 설명 | 마킹 적용 |
심볼 | 전원 ON/OFF |
---|---|
대기 | |
마운팅 홀 직경 | 22.3 mm |
외부 직경 | 18 mm |
---|
재료 (액세서리) | 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET) |
---|---|
색상 (액세서리) | 흰색 |
포장 규격 | 5 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 48211090 |
GTIN | 5713140324664 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27,371,225.00 |
이전 게시물
다음