LP-Adapter Han Q 4/2
기사 번호: 09 12 006 9901
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
LP-Adapter Han Q 4/2
기사 번호: 09 12 006 9901
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | PCB 어댑터 |
액세서리 설명 | Han® Q 4/2 에서 |
젠더 | 수형 |
---|---|
암형 | |
상세설명 | PCB 최대 2.4 mm 지원 |
정격 전류 | 30 A |
---|---|
정격 전압 도체-접지 | 400 V |
정격전압 도체-도체 | 690 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 2 |
정격 전류 (시그널) | 7.5 A |
정격 전압 (시그널) | 250 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 4 kV |
오염도 (시그널) | 2 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 16.3 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140017511 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음