Kit Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
기사 번호: 61 83 401 0131 00
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Kit Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
기사 번호: 61 83 401 0131 00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|
젠더 | 수형 |
---|---|
응용 분야 | 모터 연결 지원 |
패키지 내용 | 후드 |
수형 인서트 | |
8x 수형 접점 | |
케이블 글랜드 |
도체 단면적 | 1.5 mm² |
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
총 중량 | 236.75 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85365080 |
GTIN | 5713140274242 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음