Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm
기사 번호: 61 04 401 2727 00
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm
기사 번호: 61 04 401 2727 00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Q |
식별 | 4/2 |
젠더 | 암형 |
---|---|
버전 | 앵글형 엔트리 |
응용 분야 | 전원 케이블 |
패키지 내용 | 후드 |
암형 인서트 | |
실(Seal) 인서트 | |
케이블 글랜드 |
도체 단면적 | 2.5 ... 6 mm² |
---|---|
클램핑 범위 | 12 ... 16 mm |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140274181 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음