Jumper Along 1x5 blue 16A
기사 번호: 09 33 000 9844
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Jumper Along 1x5 blue 16A
기사 번호: 09 33 000 9844
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® ES Press |
액세서리 유형 | 플러그인 점퍼 |
액세서리 설명 | 1x 5 |
종단 |
상세설명 | Han® ES Press 내부에서 플러그인 점퍼 사용 시, 높은 구조의 후드를 사용해야합니다. |
---|
정격 전류 | 16 A |
---|---|
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 1 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 5 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 주석 도금 |
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
색상 (액세서리) | RAL 5012 (밝은 청색) |
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
포장 규격 | 5 |
---|---|
총 중량 | 3.8 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192676 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음