무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,213.00 | 27,440,213.00 |
총 중량 | 71.27 g | 23 g |
GTIN | 5713140222366 | 5713140222373 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
유럽 관세 번호 | 85389099 | 85389099 |
원산지 | 중국 | 중국 |
포장 규격 | 1 | 1 |
버전 | ||
버전 | 톱 엔트리 | 톱 엔트리 |
스트레인 릴리프 | 추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다. | 추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다. |
상세설명 | 부품 번호에는 한 개의 더미 플러그가 포함됩니다 | 부품 번호에는 한 개의 더미 플러그가 포함됩니다 |
잠금 유형 | 캡티브 와셔 포함 육각 나사 스레드 4-40 UNC | 캡티브 와셔 포함 육각 나사 스레드 4-40 UNC |
규격 | D-Sub 3 | D-Sub 3 |
케이블 엔트리 | 2x | 2x |
분리 가능 | Yes | Yes |
접지 연결 | 내부 접지 블록 적용 | 내부 접지 블록 미적용 |
부품 2개 | Yes | Yes |
케이블 항목 수 | 2 | 2 |
기술적 특성 | ||
제한 온도 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP30 | IP30 |
조임 토크 | 0.4 Nm 접지 연결|0.4 Nm 커버 나사|0.4 Nm 잠금 나사 | 0.4 Nm 커버 나사|0.4 Nm 잠금 나사 |
자재 특성 | ||
폭 | 53 mm | 53 mm |
길이 | 42.4 mm | 42.4 mm |
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
재료 (나사) | 니켈 도금강 | 니켈 도금강 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 | 아연 다이캐스트 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
높이 | 14.8 mm | 14.8 mm |
식별 | ||
후드/하우징 설명 | 내부 접지 적용 | 내부 접지 미적용 |
후드/하우징 타입 | 셸 하우징 | 셸 하우징 |
후드/하우징 시리즈 | D-Sub InduCom | D-Sub InduCom |
카테고리 | 후드/하우징 | 후드/하우징 |