InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3 w/o
기사 번호: 61 03 001 1016 010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3 w/o
기사 번호: 61 03 001 1016 010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | D-Sub InduCom |
후드/하우징 타입 | 셸 하우징 |
후드/하우징 설명 | 내부 접지 미적용 |
규격 | D-Sub 2 |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x |
스트레인 릴리프 | 추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다. |
잠금 유형 | 캡티브 와셔 포함 육각 나사 스레드 M3 |
접지 연결 | 내부 접지 블록 미적용 |
부품 2개 | Yes |
분리 가능 | Yes |
조임 토크 | 0.4 Nm 커버 나사 |
---|---|
0.4 Nm 잠금 나사 | |
주변 온도 | -55 ... +125 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP30 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
재료 (나사) | 니켈 도금강 |
길이 | 34.7 mm |
폭 | 39.5 mm |
높이 | 14.8 mm |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 0.1 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140221772 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27,440,213.00 |
이전 게시물
다음