ICC20 Jam-Nut Receptacle
기사 번호: 19 59 120 2020
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
ICC20 Jam-Nut Receptacle
기사 번호: 19 59 120 2020
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING ICC |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 직선형 |
후면 장착 | |
잠금나사(lock nut) 포함 |
규격 | 20 |
---|---|
잠금 유형 | 삽입형(bayonet) 잠금 장치 |
상세설명 | 백쉘 또는 고정 너트는 별도 주문하십시오. |
조임 토크 | 15 Nm 잠금너트 |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
재잠금 횟수 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 |
IPX9 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
재료 (실) | EPDM |
컬러 (마개) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 91 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140400566 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
이전 게시물
다음