ICC20 CP-Plug
기사 번호: 19 59 020 1101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
ICC20 CP-Plug
기사 번호: 19 59 020 1101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING ICC |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 케이블 하우징 지원 |
규격 | 20 |
---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
색상 (액세서리) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
승인규격 | CE |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.01 kg |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140326798 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음