Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m
기사 번호: 61 88 720 0050 0500
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m
기사 번호: 61 88 720 0050 0500
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 케이블 어셈블리 |
---|---|
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | M16 |
암형 | |
12 + 3 핀 | |
커넥터 2 | 와이어 엔드 페룰 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 폭넓은 내유성 |
실리콘 미포함 | |
특징 | Stranded |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
코어 구조 | 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2 |
응용 분야 | 하이브리드 기능 지원 |
공칭 전압 | 60 V DC |
---|
제한 온도 | -20 ... +80 °C 움직이지 않음 |
---|---|
-5 ... +80 °C 이동됨 |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
사양 | IEC 60332-1 난연성 |
---|
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 815 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140274914 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,490.00 |
이전 게시물
다음