Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
기사 번호: 33 57 211 0100 001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
기사 번호: 33 57 211 0100 001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | Han® 3 A 금속 |
커넥터 2 | Han® 3 A 금속 |
케이블 유형 | 하이브리드 케이블 (구리 / 구리) |
케이블 설명 | AC 버전 |
케이블 길이 | 10 m |
---|---|
코어 구조 | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2.5 mm² |
이전 게시물
다음