Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
기사 번호: 09 11 034 9976
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
기사 번호: 09 11 034 9976
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 최대 12개 싱글 모듈 지원 |
A … L |
규격 | 34 HPR |
---|---|
패키지 내용 | 4x M4 스크류 |
4x 와셔 SK S4 |
조임 토크 | 1.5 Nm 고정 나사 M4 |
---|
재료 (액세서리) | 금속 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 188 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194380 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
이전 게시물
다음