Hexagonal screwdriver SW5-for 200A+350A
기사 번호: 09 99 000 0364
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Hexagonal screwdriver SW5-for 200A+350A
기사 번호: 09 99 000 0364
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 축나사 지원 육각 드라이버 |
공구 설명 | 그립 포함 |
축나사 지원 |
렌치 사이즈 | 5 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 61 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82054000 |
GTIN | 5713140106635 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음