Hand hydraulic crimping tool 120kN
기사 번호: 09 99 000 0861
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Hand hydraulic crimping tool 120kN
기사 번호: 09 99 000 0861
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 수동 유압 크림핑 공구 |
공구 설명 | 압력 120 kN 압축 적용 |
DIN 46235 규격에 따른 압착 다이 (폭 10 ~ 14 mm 압축 적용) | |
Type of drive | 수동 처리 가능합니다. |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
도체 단면적 | 10 ... 240 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 10,300 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84678900 |
GTIN | 5713140277915 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
이전 게시물
다음