Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
기사 번호: 33 50 150 0304 020
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
기사 번호: 33 50 150 0304 020
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | Han® 1A 암형 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내유성 |
케이블 길이 | 2 m |
---|---|
코어 개수 | 12 |
코어 구조 | 12x 0.34 mm² |
컨택트핀 개수 | 12 |
잠금 유형 | 스냅-인 걸쇠 체결방식 |
상세설명 | 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지. |
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다. |
정격 전류 | 6.5 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
제한 온도 | -30 ... +80 °C 움직이지 않음 |
-5 ... +80 °C 이동됨 | |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
케이블 직경 | 7.8 mm |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 회색 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 60332-1-2 난연성 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 220 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140238091 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
이전 게시물
다음