Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm
기사 번호: 09 00 000 6005
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm
기사 번호: 09 00 000 6005
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 실(seal) |
액세서리 설명 | Han® Split Hood |
케이블 엔트리 1개 | |
좁은 버전 |
클램핑 범위 | 4.5 ... 6 mm |
---|
재료 (실) | NBR |
---|---|
컬러 (마개) | 검정색 |
재료 (액세서리) | NBR |
색상 (액세서리) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 6 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 84849000 |
GTIN | 5713140191716 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27,140,807.00 |
이전 게시물
다음