Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
기사 번호: 09 14 032 0361
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
기사 번호: 09 14 032 0361
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 힌지 프레임 플러스 |
액세서리 설명 | 8개의 모듈에 적합 |
A … H | |
특징 | 도체 단면적 PE (전원 측면) 4 ~ 10 mm² |
도체 단면적 PE (신호 측면) 1 ~ 2.5 mm² |
규격 | L32 B |
---|
탈피 길이 | 8 ... 10 mm |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 | 아연 다이캐스트 |
---|---|
스테인리스 강 | |
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
ECHA SCIP 넘버 | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 105 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194656 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
이전 게시물
다음