Han hinged frame plus, for 6 modules A-F
기사 번호: 09 14 024 0361
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han hinged frame plus, for 6 modules A-F
기사 번호: 09 14 024 0361
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 힌지 프레임 플러스 |
액세서리 설명 | 6개의 모듈에 적합 |
A ... F |
규격 | 24 B |
---|
도체 단면적 | 1 ... 10 mm² PE (전원 측) |
---|---|
0.5 ... 2.5 mm² PE (신호 측) | |
페룰 사용이 권장되며, 10 mm²의 도체 단면은 페룰 압착 도구 09 99 000 0374만 사용 가능합니다. | |
탈피 길이 | 8 ... 10 mm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 | 아연 다이캐스트 |
---|---|
스테인리스 강 | |
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
ECHA SCIP 넘버 | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 16 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140161801 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27,440,206.00 |
이전 게시물
다음