Han Yellock multiplier 5:0
기사 번호: 11 05 105 2805
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Yellock multiplier 5:0
기사 번호: 11 05 105 2805
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
요소 | 멀티플라이어 |
사양 | 브릿징 접점 5개 |
브릿징되지 않은 접점 0개 |
젠더 | 암형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 5 |
절연 저항 | >1010 Ω |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 3000 (불꽃 빨강) |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
납 | |
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 5.78 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140109711 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음