Han-Yellock module M-c, blue
기사 번호: 11 05 105 3011
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Yellock module M-c, blue
기사 번호: 11 05 105 3011
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
요소 | 모듈 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 5 |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
정격 전류 | 20 A |
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 2 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 5015 (하늘색) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
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
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 4.94 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140109766 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음