Han-Yellock cover for hood
기사 번호: 11 12 300 5451
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Yellock cover for hood
기사 번호: 11 12 300 5451
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Yellock® |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 캐리어 후드 지원 |
고정용 코드 적용 | |
열가소성 수지 |
규격 | Han-Yellock® 30 |
---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
온도 잠금/해제 | -10 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (실) | NBR |
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
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 30 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140110151 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음