Han-Yellock 10 cover f. hood
기사 번호: 11 20 003 5456
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Yellock 10 cover f. hood
기사 번호: 11 20 003 5456
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Yellock® |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 후드 지원 |
열가소성 수지 |
규격 | Han-Yellock® 10 |
---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
온도 잠금/해제 | -10 ... +85 °C |
재료 (실) | NBR |
---|---|
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 9.95 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140110700 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음