Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
기사 번호: 09 36 003 5401
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
기사 번호: 09 36 003 5401
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® Ex |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 후드 지원 |
금속 | |
고정용 코드 적용 | |
실(seal) 포함 |
규격 | 3 A |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
상세설명 | 설치된 암형 인서트에 대해 |
상세설명 | 주의! 단 Han® Ex 후드 및 하우징과 함께 사용됨! |
제한 온도 | -20 ... +40 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 케이블 글랜드 적용 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 5015 (하늘색) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 강철 |
표면 (잠금) | 아연 도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 29 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140054738 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음