Han U Hex Adapter M32x1.5
기사 번호: 19 36 000 5135
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han U Hex Adapter M32x1.5
기사 번호: 19 36 000 5135
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 육각 어댑터 |
액세서리 설명 | O-링 적용 |
상세설명 | 최대 4000 V 18 kV 3 전기 사양에 이르기까지 |
---|
렌치 사이즈 | 30 |
---|---|
규격 | M32 |
재료 (액세서리) | 금속 |
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
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 140 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140128293 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음