Han TPL 800 Y-distributor shielded
기사 번호: 09 40 033 0902
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han TPL 800 Y-distributor shielded
기사 번호: 09 40 033 0902
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR TrainPowerLine |
요소 | Y형 분배기 |
컨택트핀 개수 | 3 |
---|---|
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
상세설명 | 사용되는 케이블 및 케이블 글랜드에 따라, 최대 150A까지의 차폐 전류에 적합 |
EN 60512-23-3 규격에 따른 EMC 검사 |
도체 단면적 | 95 ... 185 mm² |
---|---|
정격 전류 | 800 A |
정격 전압 | 5,100 V DC |
3,000 V AC |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
내부식성 |
사양 | EN 50124-1 |
---|---|
EN 50467 | |
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B | |
UIC 550 | |
UIC 552 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140571501 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음