Han Split Hood 16 B
기사 번호: 09 30 016 0408
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Split Hood 16 B
기사 번호: 09 30 016 0408
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® B |
후드/하우징 타입 | 패널 관통형 하우징 |
타입 | 높은 구조 |
규격 | 16 B |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 3 |
케이블 엔트리 | 3x 통합형 |
잠금 유형 | 더블 잠금 레버 |
응용 분야 | 산업 커넥터용 표준 후드/하우징 |
상세설명 | 케이블 글랜드는 별도로 주문하십시오. |
IP54, 수직방향 장착시 | |
패키지 내용 | 분할 후드 반씩 2개 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
4X | |
12 | |
케이블 직경 | 17.6 mm |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 42 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140045774 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음