Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
기사 번호: 09 33 000 9987
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
기사 번호: 09 33 000 9987
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Snap® |
액세서리 유형 | 걸쇠 부품 |
패키지 내용 | 2 래칭 부품 |
---|
조임 토크 | 0.8 Nm |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
유지력(Retention force) | 200 N 가이딩 미포함 |
300 N 가이딩 포함 |
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
납 | |
ECHA SCIP 넘버 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60068-2-6 진동 (정현) |
---|---|
IEC 60068-2-27 충격 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 9.2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140050648 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음