Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
기사 번호: 09 33 000 9801
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
기사 번호: 09 33 000 9801
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Snap® |
액세서리 유형 | 인서트 장착 |
액세서리 설명 | 스윙형 |
표준 인서트 지원 |
조임 토크 | 0.8 Nm |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
유지력(Retention force) | ≥450 N 온레일 |
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60068-2-6 진동 (정현) |
---|---|
IEC 60068-2-27 충격 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 90 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140050327 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음