Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
기사 번호: 09 93 001 0122 XL
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
기사 번호: 09 93 001 0122 XL
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® S |
식별 | Han® S 200 |
후드/하우징 타입 | 스크류 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | M8 볼트 터미네이션 적용된 수형 접점 포함 |
잠금해제 보호기능 적용 |
컨택트핀 개수 | 1 |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | 에너지 저장 시스템 |
정격 전류 | 200 A |
---|---|
정격 전압 | 1,500 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 2 |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 0.3 mΩ |
조임 토크 | 25 Nm |
렌치 사이즈 | 9 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
재잠금 횟수 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP40 체결 조건 |
IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 은도금 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
컬러 (후드/하우징) | RAL 3001 (시그널 빨강색) RAL 1028 (멜론 노랑색) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 | |
IEC 61984 | |
UL 1973 | |
UL 4128 | |
UL 9540 | |
UL 1977 | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 25 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140183728 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음