Han® S-200A MC screw-in M8
기사 번호: 09 93 000 6161
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® S-200A MC screw-in M8
기사 번호: 09 93 000 6161
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® S |
식별 | Han® S 200 |
접점 유형 | 스크루-인 접점 |
접점 설명 | 수형 M8 |
정격 전류 | ≤ 200 A |
---|---|
접점 저항 | ≤ 0.3 mΩ |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 은도금 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 14.6 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140188891 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
이전 게시물
다음