Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
기사 번호: 09 93 000 7223 XL
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
기사 번호: 09 93 000 7223 XL
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® S |
식별 | Han® S 200 |
액세서리 유형 | 고무 슬리브 |
케이블 직경 | 9 ... 10.5 mm |
---|
컬러 (마개) | 흰색 |
---|---|
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 6.1 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 40169300 |
GTIN | 5713140191549 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
이전 게시물
다음