Han® S 200 FC CRT 25 mm²
기사 번호: 09 93 000 7262 XL
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® S 200 FC CRT 25 mm²
기사 번호: 09 93 000 7262 XL
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® S |
식별 | Han® S 200 |
접점 유형 | 압착 단자 |
접점 설명 | 암형 접점 |
제조 공정 | 터닝 접점 |
---|---|
상세설명 | 고무 슬리브는 반드시 사용해야 합니다! 별도 주문하십시오. |
도체 단면적 | 25 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 4 |
정격 전류 | ≤ 200 A |
접점 저항 | ≤ 0.3 mΩ |
탈피 길이 | 22 mm |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 은도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 39.45 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140188839 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
이전 게시물
다음