Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.4m
기사 번호: 33 50 686 9255 004
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.4m
기사 번호: 33 50 686 9255 004
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® S |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | 암형 앵글형 |
검정색 | |
커넥터 2 | 암형 앵글형 |
빨강 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내연제 |
내열성 |
케이블 길이 | 0.4 m |
---|---|
코어 개수 | 1 |
코어 구조 | 35 mm² |
상세설명 | 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지. |
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다. | |
감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역). |
정격 전류 | 155 A |
---|---|
정격 전압 | 1,500 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 2 |
절연 저항 | >108 Ω |
제한 온도 | -40 ... +120 °C 움직이지 않음 |
-40 ... +90 °C 이동됨 | |
재잠금 횟수 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP40 체결 조건 |
IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC) | |
케이블 직경 | 11.7 mm |
사양 | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85446010 |
GTIN | 5713140796126 |
5713140563315 | |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
이전 게시물
다음