Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,2m
기사 번호: 33 50 686 9248 002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,2m
기사 번호: 33 50 686 9248 002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® S |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | 암형 앵글형 |
검정색 | |
커넥터 2 | 암형 앵글형 |
빨강 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내유성 |
높은 연료 내성 | |
오존에 대한 내성 | |
기후 저항성 |
케이블 길이 | 0.2 m |
---|---|
코어 개수 | 1 |
코어 구조 | 25 mm² |
상세설명 | 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지. |
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다. | |
감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역). |
정격 전류 | 130 A |
---|---|
정격 전압 | 1,500 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 2 |
절연 저항 | >108 Ω |
제한 온도 | -40 ... +120 °C 움직이지 않음 |
-40 ... +90 °C 이동됨 | |
재잠금 횟수 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP40 체결 조건 |
IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC) | |
케이블 직경 | 10.2 mm |
재료 (케이블) | 폴리올레핀 공중합체(copolymer) |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
사양 | EN 50264-3-1 |
---|---|
EN 60811-403 오존에 대한 내성 | |
EN 60811-504 높은 저온 내성 | |
EN 60811-404 내유성 | |
EN 60811-404 높은 연료 내성 | |
EN 60811-404 내산성 | |
EN 60811-404 내알칼리성 | |
DIN 51900 낮은 화재 부하(Low fire load) | |
ISO 4589-2 한계 산소 지수 (LOI, Limiting Oxygen Index) | |
EN 50618 UV 내성 | |
UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지 | |
ISO 6722-1 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 180 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140262232 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
이전 게시물
다음