Han® S 120 SL UP
기사 번호: 09 93 000 9960
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® S 120 SL UP
기사 번호: 09 93 000 9960
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® S |
식별 | Han® S 120 |
액세서리 유형 | 잠금 레버 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
---|
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 1028 (멜론 노랑색) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 3.71 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140190870 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음