Han® S 120 CP
기사 번호: 09 93 000 5402
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® S 120 CP
기사 번호: 09 93 000 5402
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® S |
식별 | Han® S 120 |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 스크루 장착형 하우징 지원 |
벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
---|
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 4.19 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192362 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음