Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 1m
기사 번호: 33 50 C60 0276 010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 1m
기사 번호: 33 50 C60 0276 010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Q |
식별 | 7/0 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 7 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지. |
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다. | |
감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역). |
이전 게시물
다음