Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
기사 번호: 61 88 201 0509 01
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
기사 번호: 61 88 201 0509 01
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
식별 | 4/2 |
---|---|
요소 | Y형 분배기 |
터미네이션 방법 | 케이지 클램프 터미네이션 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 3 |
PE 단자 | 예 |
응용 분야 | 전원 케이블 |
도체 단면적 | 1.5 ... 4 mm² 스프링 클램프 터미네이션 |
---|---|
도체 단면적 | AWG 20 ... AWG 12 스프링 클램프 터미네이션 |
정격 전류 | 32 A |
20 A | |
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 6 kV |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (케이블 글랜드) | 열가소성 수지 |
컬러 (케이블 글랜드) | 검정색 |
재료 (실) | 탄성중합체 |
컬러 (마개) | 흰색 |
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
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 230 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140161498 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27,142,409.00 |
이전 게시물
다음