Han Q2/0 m str 2x4 3m
기사 번호: 61 88 780 1403 0
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Q2/0 m str 2x4 3m
기사 번호: 61 88 780 1403 0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 에너지 공급장치 |
---|---|
사양 | DC 전원 출력 |
커넥터 1 | Han® Q 2/0 수형 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
특징 | TC-ER 케이블 |
케이블 길이 | 3 m |
---|---|
코어 구조 | 2x 4 mm² |
이전 게시물
다음