Han Q12-M for PCB-Adapter
기사 번호: 09 12 012 3002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Q12-M for PCB-Adapter
기사 번호: 09 12 012 3002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Q |
사양 | PCB 어댑터 |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 12 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 접점은 별도로 주문하십시오. |
정격 전류 | 7.5 A |
---|---|
정격 전압 | 250 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 10.38 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140018020 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음