Han Q12/0 PCB Adapter
기사 번호: 09 12 012 9901
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Q12/0 PCB Adapter
기사 번호: 09 12 012 9901
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | PCB 어댑터 |
액세서리 설명 | Han® Q 12/0 에서 |
젠더 | 암형 |
---|---|
상세설명 | PCB 최대 2.4 mm 지원 |
정격 전류 | 7.5 A |
---|---|
정격 전압 | 250 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
오염도 | 3 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 3.88 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140018075 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음