Han Q1/0-M-axial screw
기사 번호: 09 12 001 2651
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Q1/0-M-axial screw
기사 번호: 09 12 001 2651
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Q |
식별 | 1/0 보호형 |
터미네이션 방법 | 축 나사 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 1 |
상세설명 | 여기 기재된 커넥터는 IEC 61984에 따라 차단용량 없는 커넥터 (COC)이며 지정 용도로 사용하는 동안 통전상태에서는 커플링 또는 디커플링 되지 않아야 합니다. |
보호 2 등급의 케이블만 사용 가능합니다! | |
축방향 스크루 터미네이션은 EN 60228 등급 5에 따른 미세 꼬임선에 적합합니다. 대체 케이블은 별도의 검사를 거쳐야 합니다. | |
벌크헤드 장착형 하우징 내부에 위치한 어셈블리에 대해, 데이터 및 타입 시트에 기재된 설치 조건이 준수되어야 합니다. | |
eShop에 링크된 하우징만 사용 가능합니다! | |
축방향 나사 접점에 도체를 연결하려면 AF 4 적용 육각 키를 사용하십시오. |
이전 게시물
다음