Han Q 2/0-m HV 14-16 AWG 830V
기사 번호: 09 12 002 2654
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Q 2/0-m HV 14-16 AWG 830V
기사 번호: 09 12 002 2654
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Q |
식별 | 2/0 고전압 |
특징 | 핑거 세이프 접점 |
터미네이션 방법 | 축 나사 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 2 |
PE 단자 | 예 |
패키지 내용 | 열수축 튜브 적용 |
도체 단면적 | 2.5 ... 6 mm² |
---|---|
정격 전류 | 40 A |
정격 전압 | 830 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 1 mΩ |
조임 토크 | 1.8 Nm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 30 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140016576 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음