Han PushPull SCRJ WDF coupling
기사 번호: 09 35 242 0333
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han PushPull SCRJ WDF coupling
기사 번호: 09 35 242 0333
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
식별 | SCRJ |
요소 | 패널 관통형 |
사양 | AIDA 준수 |
접점 유형 | SC 단자 |
특징 | 직관적 잠금 메카니즘 |
차폐형 | 비차폐 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 2 |
잠금 유형 | PushPull |
패키지 내용 | 접점 미포함 |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 나프탈렌 |
사양 | IEC 61076-3-117 버전 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 체결 측면 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 17.86 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140054448 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음