Han Protect 3A HBM 4/1 fused
기사 번호: 10 81 007 0301
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Protect 3A HBM 4/1 fused
기사 번호: 10 81 007 0301
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® Protect |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
케이블 길이 | 0.76 m |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 4 |
추가 접점 | 1 접점 퓨즈연결형 |
PE 단자 | 예 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | I/O 신호 융합 |
정격 전류 | 4 A |
---|---|
정격 전압 | 24 V |
제한 온도 | -25 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP54 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 폴리카보네이트 (PC) |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | CE |
UKCA |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 59.5 g |
원산지 | 멕시코 |
미국 | |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140435049 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음