Han-Power T Metall Han Q 4/2
기사 번호: 09 12 008 4720
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Power T Metall Han Q 4/2
기사 번호: 09 12 008 4720
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 에너지 분배업체 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Power® T |
요소 | 에너지 분배기 |
사양 | 3x Han® Q 4/2 적용 |
Han-Compact® 하우징에서, 벌크헤드 장착형 | |
특징 | 핑거 세이프 접점 |
컨택트핀 개수 | 6 |
---|---|
신호 접점 개수 | 2 |
전원 접점 개수 | 4 |
PE 단자 | 예 |
정격 전류 | 40 A |
---|---|
정격 전압 도체-접지 | 400 V |
정격전압 도체-도체 | 690 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
정격 전류 (시그널) | 10 A |
정격 전압 (시그널) | 250 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 4 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
UL 규격에 따른 정격 전압 (시그널) | 250 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 250 V |
절연 저항 | >108 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수하지 않음 |
ELV 상태 | 준수하지 않음 |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 855.7 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140017795 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27,142,409.00 |
이전 게시물
다음